??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SB12S6-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SB12S - Step-type knob without embossing
Bill of material
SB12S6-10
MODEL
Model
SB12S6-10
LV1
LV1 type
External thread type
LV2
LV1 type
Stepped type
MAT
Material
Equivalent to SUS303
SUR
Surface treatment
Wire drawing treatment
CODE
Code
SB12S
VAR02
M
mm
VAR04
L
mm
FIX02
D
24 mm
FIX04
d
12 mm
FIX06
A
5 mm
FIX08
H
15 mm
FIX10
S
10 mm
FIX12
D1
14.5 mm
FIX14
t
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D