??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SBRW6-28.5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SBRW - 带内六角孔旋转握柄
明细表
SBRW6-28.5
MODEL
型号
SBRW6-28.5
MAT
握柄部材质
酚醛树脂
MAT2
螺纹部材质
相当于SUM21
SUR
螺纹部表面处理
铬酸盐光泽处理
CODE
Code
SBRW
VAR02
M
VAR04
H
mm
FIX02
D
14 mm
FIX04
d
11 mm
FIX06
d1
8 mm
FIX08
h
28 mm
FIX10
W
3 mm
FIX12
La
10 mm
FIX14
A
0.5 mm
FIX16
重量
12 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D