??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SLLFM80-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SLLFN,SLLFM,SLLFK,SLLFW - Spoke handwheel - folding handle type
Bill of material
SLLFM80-10
MODEL
Model
LV1
type
Folding handle type
LV2
type
MAT
bushing material
Equivalent to FC200
MAT1
Handle material
phenolic resin
MAT2
Material of threaded hole of handle mounting sleeve
brass
MAT3
Material of handle thread
Equivalent to SUM21
SUR
bushing Surface treatment
Blackening treatment
SUR2
Thread handle surface treatment
Chromate gloss treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
d\d1\W
mm
FIX02
M1
5
FIX04
b
3 mm
FIX06
t
1.4 mm
FIX08
H
32 mm
FIX10
A
13 mm
FIX12
D1
20 mm
FIX14
D2
28 mm
FIX16
D3
28 mm
FIX18
L
25 mm
FIX20
L1
25 mm
FIX22
d1
22.0 mm
FIX24
h1
8 mm
FIX26
X
9 mm
FIX28
Y
7 mm
FIX30
R
8.5 mm
FIX32
d3
4.5 mm
FIX34
M
8
FIX36
M2
4
FIX40
B
19 mm
FIX42
G
40.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D