??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SLNA6-50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SLNA,SLNB - Fine tuning handwheel
Bill of material
SLNA6-50
MODEL
Model
LV1
LV1 type
LV2
Installation mode
Screw locking type
MAT
Material
PA66
SUR
Surface treatment
-
COL
colour
black
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
D
mm
FIX02
h
19 mm
FIX04
H
25 mm
FIX06
D1
20 mm
FIX08
h1
7 mm
FIX10
L
19 mm
FIX12
M
4
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D