??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
XNBB4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
XNBB,XNBC - Straight line knob
Bill of material
XNBB4
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
bakelite
SUR
Surface treatment
-
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L
mm
FIX02
D
16 mm
FIX04
H
11 mm
FIX06
h1
3 mm
FIX08
D1
12 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D