??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JR13D6-50-V220-W100
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JR13D - Cartridge Heaters - L-Shaped
Bill of material
JR13D6-50-V220-W100
MODEL
Model
JR13D6-50-V220-W100
HMAT
Heater Material
SUS304
CMAT
Collar Material
SUS304
LWMAT
Lead Wire Material
See below
LWFMAT
Lead Wire Film Material
Teflon wire
AOT
Lead Wire Heat Resistance Temperature
260°C
TMAT
Terminal Material
Copper (Tin Plating)
CODE
Code
JR13D
VAR02
D
mm
VAR04
L
mm
VAR06
V (Voltage)
V
VAR08
W (Electric Power)
100 W
FIX02
Electrical Power Density
12.3 W/cm2
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D