??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
WX11D1-30
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
WX11D - Temperature sensor - Standard
Bill of material
WX11D1-30
MODEL
Model
WX11D1-30
LV1
Thermocouple type
K thermocouple
AMAT
Armor material
Equivalent to SUS316
SMAT
Sleeve material
Equivalent to SUS304
AOT
Operating temperature range
0~150 °C
CODE
Code
WX11D
VAR02
D
mm
VAR04
L
mm
FIX02
accuracy
JIS Level 2
FIX04
Temperature measuring contact
Ungrounded type
FIX06
Measuring range
0~650 °C
FIX08
Heat resistant temperature of sleeve
80 °C
FIX10
wireway
Glass fiber cladding
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D