??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TKHPU102-19-5-S
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TKHPU - 坦克链-进口系列-盖板开闭型
明细表
TKHPU102-19-5-S
MODEL
型号
TKHPU102-19-5-S
MMAT
主体材质
尼龙6+玻璃20%
AOT
使用温度
-10~80℃(相当于阻燃标准 UL94-HB)
MBMAT
安装金属件材质
相当于SPCC
MBSUR
安装金属件表面处理
光泽镀锌
CODE
Code
TKHPU
VAR02
No.
mm
VAR04
弯曲半径选择
mm
VAR06
链节数
mm
输入参数值: VAR06
链节数
mm
cm
inch
ft
VAR08
安装方向
FIX02
主体尺寸 A
9 mm
FIX04
主体尺寸 B
12 mm
FIX06
主体尺寸 C
20 mm
FIX08
主体尺寸 W
27 mm
FIX10
主体尺寸 P
20 mm
FIX12
主体尺寸 l
30 mm
FIX14
安装尺寸 F
22 mm
FIX16
安装尺寸 T
12 mm
FIX18
安装尺寸 J
25 mm
FIX20
安装尺寸 N
4.5 mm
FIX22
安裝尺寸 移动端 P1
0.0 mm
FIX24
安裝尺寸 移动端 P2
0.0 mm
FIX26
安装尺寸 固定端 P1
0 mm
FIX28
安装尺寸 固定端 P2
0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D