??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TKJ22A3038-R75-7
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TKJ22A - 坦克链-桥式不封闭加强型
明细表
TKJ22A3038-R75-7
MODEL
型号
TKJ22A3038-R75-7
MAT
材质
工程塑料
COL
颜色
黑色
CODE
Code
TKJ22A
VAR02
No.
VAR04
弯曲半径R
mm
VAR06
链节数
mm
输入参数值: VAR06
链节数
mm
cm
inch
ft
FIX02
匹配接头型号
TKJ22B3038
FIX04
内高 E
30 mm
FIX06
内宽 M
38 mm
FIX08
外高 F
45.0 mm
FIX10
外宽 W
60.5 mm
FIX12
最大允许线缆外径
27 mm
FIX14
节距 P
46.0 mm
FIX16
盖板打开方式
双侧打开
FIX18
A
18.0 mm
FIX20
B
52 mm
FIX22
C
61.5 mm
FIX24
D
18.0 mm
FIX26
E
11 mm
FIX28
F
62.0 mm
FIX30
孔径 d
5.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D