??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TKJ23A2050-R75-7
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKJ23A - Cable Carriers - Enclosed Type Open Of Both Side
Bill of material
TKJ23A2050-R75-7
MODEL
Model
TKJ23A2050-R75-7
MAT
Material
Engineering Plastics
COL
colour
Black
CODE
Code
TKJ23A
VAR02
No.
VAR04
Bending Radius R
mm
VAR06
Number of Links
mm
Enter value for VAR06
Number of Links
mm
cm
inch
ft
FIX02
Applicable Bracket Model
TKJ23B2050
FIX04
Inner Height E
20 mm
FIX06
Inner Width M
50 mm
FIX08
Outer Height F
35.0 mm
FIX10
Outer Width W
69.0 mm
FIX12
Maximum Allowable Cable Diameter
17 mm
FIX14
Pitch P
46.0 mm
FIX16
Flat Open Way
Both Side Opening
FIX18
A
15.0 mm
FIX20
B
63.0 mm
FIX22
C
50.0 mm
FIX24
D
15.0 mm
FIX26
E
8.6 mm
FIX28
F
73.0 mm
FIX30
Hole Distance
4.3 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D