??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TKJKTG21-16
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKJKTG - Ferrule type metal hose joint
Bill of material
TKJKTG21-16
MODEL
Model
TKJKTG21-16
MAT
Material
kirsite
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
40~105 °C
CODE
Code
TKJKTG
VAR02
No.
FIX02
Joint inner diameter
22.3 mm
FIX04
Specification of PVC pipe or steel pipe
1/2"
FIX06
Suitable for metal hose (Metric)
¢16
FIX08
Suitable for metal hose (British system)
1/2"
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D