??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TKLGD10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKLGD - Cable protection tube wave tube fixed base
Bill of material
TKLGD10
MODEL
Model
TKLGD10
MAT
Material
PA nylon
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
-40~+110 °C
CODE
Code
TKLGD
VAR02
No.
FIX02
Applicable specification of plastic wave tube
10-6.5
FIX04
Applicable specification of plastic wave tube
1/4"
FIX06
B
30 mm
FIX08
H
23 mm
FIX10
T
12.5 mm
FIX12
M
4 mm
FIX14
A
6.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D