??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TKT12-06
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TKT,TKTPG - 电缆固定头-铜制标准型
明细表
TKT12-06
MODEL
型号
MAT
材质
铜镀镍
SUR
表面处理
-
AOT
工作温度
-40~+100 °C
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
配线尺寸
06
FIX02
螺牙规格(AG)
FIX04
适用电缆
3~6
FIX06
螺纹外径(C1)
mm
FIX08
机板口径
FIX10
高(H)
19 mm
FIX12
螺纹长度(GL)
6 mm
FIX14
扳手经
16 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D