??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TKTC12A-05
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKTC - Cable fixing head - Copper anti magnetic wave type
Bill of material
TKTC12A-05
MODEL
Model
TKTC12A-05
MAT
Material
nylon
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
-40~+125 °C
CODE
Code
TKTC
VAR02
No.
VAR04
Wiring size
FIX02
Screw tooth specification
M12×1.5
FIX04
Applicable cable
3~5.3
FIX06
Thread diameter(D1)
12 mm
FIX08
Plate diameter
12~12.3
FIX10
Thread length(L1)
8.0 mm
FIX12
Spanner
17 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D