??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TKTH1A
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKTH - cable tie holder
Bill of material
TKTH1A
MODEL
Model
TKTH1A
MAT
Material
PA66
SUR
Surface treatment
-
FR
Fire rating
94V-2 °C
CODE
Code
TKTH
VAR02
No.
FIX02
length L
15 mm
FIX04
wide W
10 mm
FIX06
high H
7.0 mm
FIX08
Fixing hole B
3 mm
FIX10
packing
100pcs
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D