??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TKTH1A
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKTH - cable tie holder
Bill of material
TKTH1A
MODEL
Model
TKTH1A
MAT
Material
PA66
SUR
Surface treatment
-
FR
Fire rating
94V-2 °C
CODE
Code
TKTH
VAR02
No.
FIX02
length L
15 mm
FIX04
wide W
10 mm
FIX06
high H
7.0 mm
FIX08
Fixing hole B
3 mm
FIX10
packing
100pcs
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D