??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TKTM8A-04
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKTM,TKTMPG - Cable fixing head - Copper reinforced
Bill of material
TKTM8A-04
MODEL
Model
MAT
Material
Nickel plating on copper
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
-40~+110 °C
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
Wiring size
FIX02
Screw tooth specification
FIX04
Applicable cable
FIX06
Thread diameter(D1)
mm
FIX08
Plate diameter
FIX10
Thread length(L1)
mm
FIX12
Spanner
mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D