??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HPJC32-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HPJC - Photo Sensor Cams - Plastic
Bill of material
HPJC32-5
MODEL
Model
HPJC32-5
MAT
Material
Polyacetal (Black)
SUR
Surface treatment
-
ATT
Attachments
Set Screw 2 pcs.
CODE
Code
HPJC
VAR02
D
mm
VAR04
P Selection
mm
FIX02
M
M3
FIX04
A
5.5 mm
FIX06
Ba
14 mm
FIX08
C
8.5 mm
FIX10
S
1.5 mm
FIX12
t
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D