??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
HPSC28-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HPSCN,HPSCWN,HPSC,HPSCW,HPSCZ,HPSCWZ - 传感器遮光片-开口型
明细表
HPSC28-5
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
材质
相当于A6063
SUR
表面处理
ATT
附件
2个止动螺丝
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
P 选择
mm
VAR06
Z 指定单位1°
°
FIX02
M
M3
FIX04
A
5.5 mm
FIX06
Ba
14 mm
FIX08
C
6.5 mm
FIX10
S
1.5 mm
FIX12
t
1.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D