??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SLAL32H-50-V10-W15-N3.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SLAL,SLABL - Rails for Switches and Sensors - L Configurable - Hole Position Configurable - Through Hole Type - Shape A
Bill of material
SLAL32H-50-V10-W15-N3.5
MODEL
Model
LV1
Type
Through Hole Type
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
H (Number of Holes)
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
V Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
V Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
W Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR10
W Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
X Specify unit 1mm
mm
VAR14
Y Specify unit 1mm
mm
VAR16
Z Specify unit 1mm
mm
VAR18
N Specify unit 0.5mm
mm
FIX02
A
3.4 mm
FIX04
Ba
5.7 mm
FIX06
C
3.0 mm
FIX08
D
9 mm
FIX10
E
6.0 mm
FIX12
F
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D