??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
TZDX714
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TZDX714 - Probe - Directional probe
Bill of material
TZDX714
MODEL
Model
TZDX714
NBMAT
Needle Bar Material
SK4 gold plating
NTMAT
Needle Tuber Material
Gold-plated brass
SMAT
Spring Material
Piano wire gold plated
CODE
Code
TZDX714
FIX02
Stroke
4 mm
FIX04
Stretch
150 g
FIX06
Maximum current
3 A
FIX08
Contact resistance
<50
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D