??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TZP75-A2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TZP75 - Probe - General Purpose probe - TZP75 Series
Bill of material
TZP75-A2
MODEL
Model
TZP75-A2
NBMAT
Needle Bar Material
SK4 gold plating
NTMAT
Needle Tuber Material
Gold plated phosphor copper inside and outside surface
SMAT
Spring Material
Piano wire gold plated
NSMAT
Needle set Material
Gold plating of brass tube
CODE
Code
TZP75
VAR02
Probe head shape
FIX02
Test Spacing Min.
1.91 mm
FIX04
Hole size
1.4 mm
FIX06
Rated current
3 A
FIX08
Contact resistance
50
FIX10
2.5mm stroke elasticity
100 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D