??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TZR035-C
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TZR035 - Probe Holder - General Purpose probe - TZR035 Series
Bill of material
TZR035-C
MODEL
Model
TZR035-C
NBMAT
Needle Bar Material
SK4 gold plating
NTMAT
Needle Tuber Material
Gold plated phosphor copper inside and outside surface
SMAT
Spring Material
Piano wire gold plated
NSMAT
Needle set Material
Gold plating of brass tube
CODE
Code
TZR035
VAR02
Probe seat tail shape
FIX02
Test Spacing Min.
0.7 mm
FIX04
Hole size
0.5 mm
FIX06
Rated current
0.5 A
FIX08
Contact resistance
50
FIX10
1.5mm stroke elasticity
40 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D