??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TZR160-1S
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TZR160 - 探针座-通用探针-TZR160系列
明细表
TZR160-1S
MODEL
型号
TZR160-1S
NBMAT
针杆材质
SK4镀金
NTMAT
针管材质
磷铜内外表面镀金
SMAT
弹簧材质
钢琴线镀金
NSMAT
针套材质
黄铜管镀金
CODE
Code
TZR160
VAR02
探针座尾部形状
FIX02
最小测试间距
2.54 mm
FIX04
钻孔尺寸
1.7 mm
FIX06
额定电流
3 A
FIX08
接触电阻
50
FIX10
6.5mm行程弹力
180 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D