??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TZTHS120-24A
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TZTHS120-24A - Probe Holder- High current Probe - 24 Ampere Probe Holder - TZTHS120 Series
Bill of material
TZTHS120-24A
MODEL
Model
TZTHS120-24A
NBMAT
Needle Bar Material
Gold plated beryllium copper nickel
NTMAT
Needle Tuber Material
Gold-plated brass nickel
SMAT
Spring Material
Stainless steel wire
NSMAT
Needle set Material
Gold-plated brass nickel
CODE
Code
TZTHS120-24A
FIX02
Total stroke
5.3 mm
FIX04
Working stroke
4 mm
FIX06
Working elasticity
150 g
FIX08
Maximum current
24 A
FIX10
Contact resistance
<10
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D