??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TZTRX075
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TZTRX075 - 探针座-旋转探针座-TZTRX075系列
明细表
TZTRX075
MODEL
型号
TZTRX075
NBMAT
针杆材质
镀SK4镍上镀金
NTMAT
针管材质
磷铜镍上镀金
SMAT
弹簧材质
钢琴线镀金
CODE
Code
TZTRX075
FIX02
钻孔尺寸
有机玻璃板 1.3mm;环氧树脂板 1.35mm
FIX04
工作行程
4.3 mm
FIX06
最大行程
6.35 mm
FIX08
2/3行程弹力
1.0 N
FIX10
旋转角度
90°/4.3mm
FIX12
额定电流
3 A
FIX14
接触电阻
<25
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D