??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
GL-200-3-A-18
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GL_200W - 齿轮减速电机-标准型立式200W
明细表
GL-200-3-A-18
MODEL
型号
GL-200-3-A-18
CODE
Code
GL
VAR02
功率
200 W
VAR04
减速比
VAR06
类型
VAR08
刹车
VAR10
轴径
FIX02
频率
50/60 HZ
FIX03
电压
110/220 V
FIX04
电流
3.6/1.8 A
FIX05
回转速
1350/1650 rpm
FIX06
输出转速(50HZ/60HZ)
500/600 rpm
FIX07
输出扭矩(50HZ/60HZ)
0.37/0.31 kg.m
FIX08
出力轴垂直负荷(50HZ/60HZ)
30/25 KG
FIX09
实际速比
3.13
FIX10
A1
287 mm
FIX12
A2
295 mm
FIX14
D
50 mm
FIX16
E
141 mm
FIX18
F
120 mm
FIX20
G
120 mm
FIX22
H
10 mm
FIX24
J
16.0 mm
FIX26
K
40 mm
FIX28
L
10 mm
FIX29
M
128 mm
FIX30
V
100 mm
FIX31
U
100 mm
FIX32
Y
6.0 mm
FIX34
Z
103 mm
FIX35
出力轴端(P)
30 mm
FIX36
出力轴端(Q)
26 mm
FIX37
出力轴端(S)
18 mm
FIX38
出力轴端(T)
20 mm
FIX39
出力轴端(W)
5 mm
FIX40
重量
7.0 kg
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D