??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SM86-65D
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SM86-65D SM86-80D SM86-118F - Type 86 Two-Phase Stepping Motor
Bill of material
SM86-65D
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Type 86 Two-Phase Stepping Motor
CODE
Code
FIX02
D
mm
FIX04
Axle Diameter Style
FIX06
Stepping angle
1.8 °
FIX08
Motor Length
mm
FIX10
Keep Torque
N*m
FIX11
Rated current(4-way parallel connection)
A
FIX13
Rated current(4 outgoing lines in series)
A
FIX12
Rated current(6 outgoing lines)
A
FIX14
Phase Resistance
Ω
FIX16
Phase inductance
Mh
FIX18
rotor inertia
g*cm2
FIX20
Motor weight
g
FIX22
Step accuracy
±5%
FIX24
temperature rise
80℃(Max)
FIX26
ambient temperature
-20℃~+50℃
FIX28
insulation resistance
100MΩ(Min) 500VDC
FIX30
Withstand voltage
500V AC 1minute
FIX32
Radial runout
Max0.02mm (450g load)
FIX34
Shaft Axial Play
Max0.08mm (450g load)
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D