??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PGDZ16-P-11-Z-A-P-R-DC5V
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PGDZ - Metal button switch - custom type
Bill of material
PGDZ16-P-11-Z-A-P-R-DC5V
MODEL
Model
PGDZ16-P-11-Z-A-P-R-DC5V
MAT
Material
stainless steel
CODE
Code
PGDZ
VAR02
Opening diameter
mm
VAR04
Head shape
VAR06
Terminal
VAR08
Opening type
VAR10
Luminescent type
VAR12
Luminous color
VAR14
Luminous voltage
FIX02
Button length
34.8 mm
FIX04
Installation thread length
15 mm
FIX06
Maximum current
10A AC25V
FIX08
Contact type
Slow moving double contact
FIX10
contact resistance
≤50mΩ
FIX12
insulation resistance
1000MΩ
FIX14
Electrical strength
1000VACmin
FIX16
Working environment temperature
-30°C~+80°C
FIX18
Protection level
IK10(For metal materials)
FIX20
Electrical life
Rated load 0.2a250vac 200000 times/Rated load 1a250vac 100000 times
FIX22
Mechanical life
300000 times
FIX24
Waterproof grade
IP65
FIX26
Action itinerary
The connection is about 1.8mm and the total distance is about 3.1mm
FIX28
Movement power
About 3N
FIX30
Thickness of mounting panel
≤11mm
FIX32
Nut torque
5~14N.M
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D