??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PSRBN8-A
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PSRBN,PSSRBN - Disc springs
Bill of material
PSRBN8-A
MODEL
Model
MAT
material
SUR
surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
Load type
FIX02
D tolerance
0/-0.15 mm
FIX04
d
4.2 mm
FIX06
d tolerance
+0.15/0
FIX08
t
0.30 mm
FIX10
Ha
0.55 mm
FIX12
H tolerance
±0.10 mm
FIX14
h
0.25 mm
FIX16
N
N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D