??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PSRBN8-A
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PSRBN,PSSRBN - Disc springs
Bill of material
PSRBN8-A
MODEL
Model
MAT
material
SUR
surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
Load type
FIX02
D tolerance
0/-0.15 mm
FIX04
d
4.2 mm
FIX06
d tolerance
+0.15/0
FIX08
t
0.30 mm
FIX10
Ha
0.55 mm
FIX12
H tolerance
±0.10 mm
FIX14
h
0.25 mm
FIX16
N
N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D