??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SP-WF3-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SP-WF - Wire Spring Outer Diameter Reference Spring Steel WF
Bill of material
SP-WF3-5
MODEL
Model
SP-WF3-5
MAT
Material
Spring steel
CODE
Code
SP-WF
VAR10
D
mm
VAR15
L
mm
FIX02
d
0.26 mm
FIX04
Compression length
2.00 mm
FIX06
Fmax
2.25 mm
FIX08
Load
1.10 N
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D