??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SP-WMH4-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SP-WMH - Heat-resistant round wire coil spring - 40% compression
Bill of material
SP-WMH4-5
MODEL
Model
SP-WMH4-5
AAD
The allowable amount of displacement
2 mm
MAT
material
SUS631
AOT
Anbient operating temp.
Below 200°C
CODE
Code
SP-WMH
VAR02
D
mm
VAR04
L
mm
FIX02
d
0.40 mm
FIX04
Compression length
2.0 mm
FIX06
F max.
2 mm
FIX08
N{kgf}max.
3.9{0.4} N{kgf}
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D