??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
MSTP5-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MSTP - One end threaded type
Bill of material
MSTP5-10
MODEL
Model
MSTP5-10
LV1
LV1 type
One end threaded type
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
HN
Hardness
58HRC~
CODE
Code
MSTP
VAR10
D
mm
VAR12
L
mm
FIX02
l1
1.5 mm
FIX04
M×P
3×0.5
FIX06
l
6 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D