??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KHXX10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KHXX,KHXXA,KHXXH - Magnet-polyurethane coated type
Bill of material
KHXX10
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUS304
MAT2
Material
Ether polyurethane
HN
Hardness
MAT3
Material
Neodymium magnets
AOT
Anbient operating temp.
80℃
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
M×P
FIX04
L
mm
FIX06
l1
mm
FIX08
l2
4 mm
FIX10
f
mm
FIX12
m
mm
FIX14
W
8 mm
FIX16
R
1 mm
FIX18
XYL
4.0{0.40} N{kgf}
FIX20
Surface magnetic density
3000~3200 G
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D