??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KZHXAJ8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KZHXAJ - Adjustment of external threaded magnet with seat
Bill of material
KZHXAJ8
MODEL
Model
KZHXAJ8
LV1
LV1 type
Adjustment of external thread type
MAT
Material(1)
SUM22
SUR
Surface treatment(1)
Electroless Nickel Plating
MAT2
Material(2)
neodymium magnet
SUR2
Surface treatment(2)
Plate with nickel
AOT
Anbient operating temp.
80°C
CODE
code
KZHXAJ
VAR10
D
mm
FIX02
L
6 mm
FIX04
MXP
3X0.5
FIX06
M
3
FIX08
XYL
5.9{0.6} N{kgf}
FIX10
BMCTMD
2000~2200 G
FIX12
d1
6 mm
FIX14
d2
6.5 mm
FIX16
Ba
1.5 mm
FIX18
H
0.7 mm
FIX20
T
2.5 mm
FIX22
S
6 mm
FIX24
V
3.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D