??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KZHXD6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KZHXD - Ultrathin Magnet
Bill of material
KZHXD6
MODEL
Model
KZHXD6
LV1
LV1 type
Ultra-thin type
MAT
Material
SUS416
MAT2
Material
neodymium magnet
SUR
Surface treatment
-
SUR2
Surface treatment
Plate with nickel
AOT
Anbient operating temp.
80°C °C
CODE
code
KZHXD
VAR10
D
mm
FIX02
L
3 mm
FIX04
XYL
3.9{0.4} N{kgf}
FIX06
BMCTMD
2700~3000 G
FIX08
d1
4.0 mm
FIX10
d2
5 mm
FIX12
Ba
1.5 mm
FIX14
H
1.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D