??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KZMGN6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KZMGN - Standard magnet with seat
Bill of material
KZMGN6
MODEL
Model
KZMGN6
LV1
LV1 type
Standard type
MAT
Material
SUM24L
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
MAT2
Material
neodymium magnet
SUR2
Surface treatment
Plate with nickel
AOT
Anbient operating temp.
80°C
CODE
code
KZMGN
VAR10
D
mm
FIX02
L
10 mm
FIX04
MXP
3X0.5
FIX06
XYL
2.9{0.3} N{kgf}
FIX08
BMCTMD
3000~3200 G
FIX10
d1
4 mm
FIX12
Ba
2.0 mm
FIX14
C
0.3 mm
FIX16
l
6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D