??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
MFQ12B3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MFQ12A MFQ12B MFQ12SW MFQ12F - O-ring, S series
Bill of material
MFQ12B3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
S Series
MAT
Material
HN
Hardness
COLOUR
colour
AOT
Anbient operating temp.
PPE
purpose
CODE
Code
VAR10
No.
FIX02
JIS Nominal Number
3.0
FIX04
W
1.5 mm
AF04
W(tolerance)
±0.1 mm
FIX06
do(internal diameter)
2.5 mm
AF06
do(Inner diameter tolerance)
mm
FIX08
d(Matching materials)
3.0 mm
AF08
d(Matching materials tolerance)
0/-0.05 mm
FIX10
D(Matching materials)
5.0 mm
AF10
D(Matching materials tolerance)
+0.05/0 mm
FIX12
G dimension without protective washer
2.5 mm
AF12
G Dimension Tolerance
+0.25/0
FIX18
H Dimension
1.0 mm
AF18
H Dimension tolerance
±0.05 mm
FIX20
R-Dimension Maximum
0.2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D