??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
MFQ23A8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MFQ23A - Sealing ring ED type
Bill of material
MFQ23A8
MODEL
Model
MFQ23A8
LV1
type
ED type
MAT1
Oil seal material
NBR
HN
Hardness
HS90 ± 5
SUR
Surface treatment
black
OTM
Operating temperature range
-20-100℃
OPE
Operating pressure range
0~0.03MPa
USE
use
Used at threaded ports and screw ends
CODE
Code
MFQ23A
VAR02
No.
FIX02
d1
6.4 mm
FIX04
D1
9.9 mm
FIX06
C
1.0 mm
FIX08
h
0.5 mm
FIX10
Applicable thread MxP
M8×1
FIX12
d4
6.3 mm
FIX14
d3
10.0 mm
FIX16
V
0.8 mm
FIX18
S
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D