??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
MFQ23A8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MFQ23A - Sealing ring ED type
Bill of material
MFQ23A8
MODEL
Model
MFQ23A8
LV1
type
ED type
MAT1
Oil seal material
NBR
HN
Hardness
HS90 ± 5
SUR
Surface treatment
black
OTM
Operating temperature range
-20-100℃
OPE
Operating pressure range
0~0.03MPa
USE
use
Used at threaded ports and screw ends
CODE
Code
MFQ23A
VAR02
No.
FIX02
d1
6.4 mm
FIX04
D1
9.9 mm
FIX06
C
1.0 mm
FIX08
h
0.5 mm
FIX10
Applicable thread MxP
M8×1
FIX12
d4
6.3 mm
FIX14
d3
10.0 mm
FIX16
V
0.8 mm
FIX18
S
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D