??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
MFQ23A8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
MFQ23A - 密封圈 ED型
明细表
MFQ23A8
MODEL
型号
MFQ23A8
LV1
类型
ED型
MAT1
油封材质
丁晴橡胶
HN
硬度
HS90 ± 5
SUR
表面处理
黑色
OTM
使用温度范围
-20-100℃
OPE
使用压力范围
0~0.03MPa
USE
用途
用在螺纹油口和螺杆端头
CODE
Code
MFQ23A
VAR02
No.
FIX02
d1
6.4 mm
FIX04
D1
9.9 mm
FIX06
C
1.0 mm
FIX08
h
0.5 mm
FIX10
适用螺纹MxP
M8×1
FIX12
d4
6.3 mm
FIX14
d3
10.0 mm
FIX16
V
0.8 mm
FIX18
S
0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D