??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
MFQ25A12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MFQ25A - Sealing ring LBH type
Bill of material
MFQ25A12
MODEL
Model
MFQ25A12
LV1
type
LBH type
MAT
Material
Butadiene rubber
HN
Hardness
HS85 ± 5
SUR
Surface treatment
black
OTM
Operating temperature range
-20-100℃
USE
use
Anti-scratch oil dust seal for reciprocating shafts
CODE
Code
MFQ25A
VAR02
No.
FIX02
d
12.0 mm
FIX04
D
20.0 mm
FIX06
C
6.0 mm
FIX08
h
4.5 mm
FIX10
d1
10.8 mm
FIX12
D1
20.0 mm
FIX14
H
5 mm
FIX16
S
16.3 mm
FIX18
B
2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D