??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PACK-KWJS10-0.05
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PACK-KWJS - Square Shims - For Pillow Block
Bill of material
PACK-KWJS10-0.05
MODEL
Model
PACK-KWJS10-0.05
MAT
Material
Equivalent to SUS304H
HN
Hardness
370~430HV
CODE
Code
PACK-KWJS
VAR02
No.
VAR04
T
mm
FIX02
T Tolerance
±0.005 mm
FIX04
A
16 mm
FIX06
B
17.5 mm
FIX08
C
10.5 mm
FIX10
Q
7 mm
FIX12
D
7 mm
FIX14
E
2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D