??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KCMS2-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KCMS,PACK-KCMS - Socket Head Cap Screws-Stainless Steel
Bill of material
KCMS2-3
MODEL
Model
LV1
Sales Unit
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
-
SC
Strength Class
A2-70
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
l
Fully Thread mm
FIX04
Pcs./Box
FIX06
M×P(Coarse)
2*0.4
FIX08
A
3.8 mm
FIX10
H
2.0 mm
FIX12
B
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D