??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KCMS2-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KCMS,PACK-KCMS - Socket Head Cap Screws-Stainless Steel
Bill of material
KCMS2-3
MODEL
Model
LV1
Sales Unit
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
-
SC
Strength Class
A2-70
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
l
Fully Thread mm
FIX04
Pcs./Box
FIX06
M×P(Coarse)
2*0.4
FIX08
A
3.8 mm
FIX10
H
2.0 mm
FIX12
B
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D