??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KCMS2-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KCMS,PACK-KCMS - Socket Head Cap Screws-Stainless Steel
Bill of material
KCMS2-3
MODEL
Model
LV1
Sales Unit
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
-
SC
Strength Class
A2-70
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
l
Fully Thread mm
FIX04
Pcs./Box
FIX06
M×P(Coarse)
2*0.4
FIX08
A
3.8 mm
FIX10
H
2.0 mm
FIX12
B
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D