??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KCMS2-3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KCMS,PACK-KCMS - 内六角螺栓-不锈钢制
明细表
KCMS2-3
MODEL
型号
LV1
销售形态
MAT
材质
相当于SUS304
SUR
表面处理
-
SC
强度分类
A2-70
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
l
全螺纹 mm
FIX04
盒装数量
FIX06
M×P(粗牙)
2*0.4
FIX08
A
3.8 mm
FIX10
H
2.0 mm
FIX12
B
1.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D