??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KEAS3-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KEA KEAS KEAB KEABS - Butterfly bolt·Butterfly nut
Bill of material
KEAS3-6
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
M×P
3X0.5
FIX04
A(min)
mm
FIX06
B
4 mm
FIX08
C(min)
3.0 mm
FIX10
Da
17 mm
FIX12
H
9 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D