??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KXB2-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KXB PACK-KXBS KXBS - Small cross hole flat head screw
Bill of material
KXB2-3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
MAT2
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
M
mm
VAR15
L
mm
FIX02
M×P
2X0.4 mm
FIX04
A
4.0 mm
FIX06
E
1.20 mm
FIX08
SZKBH
1 mm
FIX10
Number of boxes
mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D